Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Cewka elektromagnetyczna, BX208BS, Złączka kanału przewodowego, 2.5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 208, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4133

Cewka elektromagnetyczna, Typ produktu: BX208BS, Napięcie zasilania [V] AC: 208, Stopień ochrony: IP54, Długość kabla [m]: 2.5, Przyłącze cewki: Złączka kanału przewodowego 1/2 cala, Tuleja, średnica wew.: 13.5 mm
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BA, BD, BB, BE, BF, BG, BN, BO, BJ, BX, BY, BQ, AM, AZ, AS, AP, BJ / BX / BT / BU, BJ / BX / BT / BU

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USLLC CDC TYSK
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]98.00 in
Długość kabla [m]2.500 m
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Konstrukcja ramyZewnętrzna rama metalowa
Material DescriptionCoil BX208BS 208V 60Hz Hub 2.5m Cable
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]208 V
Napięcie zasilania [V] AC208 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F4133
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 60Hz16.0 W
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneZłączka kanału przewodowego
Podłączenie elektryczne, rozmiar1/2"
Podłączenie elektryczne, standardUL50E KLASA 4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiZłączka kanału przewodowego 1/2 cala
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Standard cewkiUL 429
Stopień ochronyIP54
Stopień ochrony NEMA (~)4
Stopień zanieczyszczenia3
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBX208BS
Typ, oznaczenieBX208BS
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoLuźne przewody
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćUL 429

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.407 Kilogram
Masa netto0.325 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.797 Liter
EAN/UPC5702428890717