Danfoss logo
BX024CS coil, Conduit boss connection

Cewka elektromagnetyczna, BX120CS, Złączka kanału przewodowego, 2.5 m, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo

018F4115

Podłączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Stopień ochrony: IP54

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatyWYSTAWIONO C UL USEACUA
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kabla [cal]98.00 in
Długość kabla [m]2.500 m
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
Klasa izolacji uzwojenia cewkiKlasa H zgodnie z IEC 85
KolorCzarny
Konstrukcja ramyZewnętrzna rama metalowa
Material DescriptionCoil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 2.5m
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]110 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]120 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]110 V
Napięcie zasilania [V] AC110 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych018F4115
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] 50Hz16.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz15.0 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy 50Hz [VA]29.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]29.0 VA
Podłączenie elektryczneZłączka kanału przewodowego
Podłączenie elektryczne, rozmiar1/2"
Podłączenie elektryczne, standardUL50E KLASA 4
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiZłączka kanału przewodowego 1/2 cala
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B
Standard cewkiUL 429
Stopień ochronyIP54
Stopień ochrony NEMA (~)4
Stopień zanieczyszczenia3
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.]10 % RH
Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.]-10 % RH
Tuleja, średnica wew.13.5 mm
Typ produktuBX120CS
Typ, oznaczenieBX120CS
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoLuźne przewody
Warunki wilgotności względnejBrak skraplania
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]97 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]0 % RH
ZgodnośćUL 429

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.438 Kilogram
Masa netto0.325 Kilogram
Objętość0.826 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428840996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm