Cewka elektromagnetyczna, BX120CS, Złączka kanału przewodowego, 1.8 m, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Produkt pakowany pojedyńczo
018F4114
Podłączenie elektryczne: Złączka kanału przewodowego, Napięcie zasilania [V] AC: 110, Stopień ochrony: IP54
018F4114
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikat UL | MH29671 |
| Certyfikaty, aprobaty | WYSTAWIONO C UL USUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria cewki elektromagnetycznej |
| Częstotliwość [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kabla [cal] | 71.00 in |
| Długość kabla [m] | 1.800 m |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Zawory elektromagnetyczne |
| In scope of WEEE | Yes |
| Klasa izolacji uzwojenia cewki | Klasa H zgodnie z IEC 85 |
| Kolor | Czarny |
| Konstrukcja ramy | Zewnętrzna rama metalowa |
| Material Description | Coil BX120CS 110/110-120V 50/60Hz 1.8m |
| Mocowanie cewki | Zatrzask |
| Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V] | 110 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V] | 120 V |
| Napięcie zasilające 60Hz Min. [V] | 110 V |
| Napięcie zasilania [V] AC | 110 V |
| Nazwa produktu | Cewka elektromagnetyczna |
| Numer części zamiennych | 018F4114 |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] 50Hz | 16.0 W |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Pobór mocy [W] 60Hz | 15.0 W |
| Podłączenie elektryczne | Złączka kanału przewodowego |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 1/2" |
| Podłączenie elektryczne, standard | UL50E KLASA 4 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze cewki | Złączka kanału przewodowego 1/2 cala |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Brak |
| Serwis, seria części zamiennych | EV210BEV215BEV220B 15 - 50EV220B 6 - 22EV225BEV245BEV250B |
| Standard cewki | UL 429 |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 4 |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 50 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 120 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Maks.] | 10 % RH |
| Tolerancja napięcia zasilającego [%] [Min.] | -10 % RH |
| Tuleja, średnica wew. | 13.5 mm |
| Typ produktu | BX120CS |
| Typ, oznaczenie | BX120CS |
| UL mark | Yes |
| Uwagi do przyłącza elektrycznego | Luźne przewody |
| Warunki wilgotności względnej | Brak skraplania |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 97 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 0 % RH |
| Zgodność | UL 429 |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.401 Kilogram |
| Masa netto | 0.373 Kilogram |
| Objętość | 0.825 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428840989 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |