Danfoss logo
Solenoid coil, AY240C

Cewka elektromagnetyczna, AY240C, US płaski, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Opakowanie zbiorcze dla przemysłu

042N8230

Podłączenie elektryczne: US płaski, Napięcie zasilania [V] AC: 208 - 240, Stopień ochrony: IP00

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Certyfikat ULMH29671
Certyfikaty, aprobatyUAcURus
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorNiebieski
Material DescriptionCoil AY240C 208-240V 50/60Hz Ext. Flame
Mocowanie cewkiZatrzask
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 50Hz Min. [V]208 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]240 V
Napięcie zasilające 60Hz Min. [V]208 V
Napięcie zasilania [V] AC [Maks.]240 V
Napięcie zasilania [V] AC [Min.]208 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Numer części zamiennych042N4230
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym40 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Pobór mocy [W] 50Hz8.0 W
Pobór mocy [W] 60Hz8.0 W
Pobór mocy 50Hz [VA]16.0 VA
Pobór mocy 60Hz [VA]16.0 VA
Podłączenie elektryczneUS płaski
Podłączenie elektryczne2 X styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar0,25"
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt identyczny042N4230
Przyłącze cewkiUS 0,25 cala płaski
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV220S
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]120 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAY240C
Typ, oznaczenieAY240C
UL markYes
ZgodnośćUL 429

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.109 Kilogram
Masa netto0.101 Kilogram
Objętość0.156 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423272129
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm