Danfoss logo
Coils for Solenoid Valves, type AB012C, AB012D, AB110C, AB240C

Cewka elektromagnetyczna, AB012C, Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 12, Produkt pakowany pojedyńczo

042N0805

Podłączenie elektryczne: Styki płaskie DIN, Napięcie zasilania [V] AC: 12, Częstotliwość [Hz]: 50/60 Hz, Stopień ochrony: IP00
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: AB, AB, AB

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
Częstotliwość [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorCzarny
Material DescriptionCOIL AB012C
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Napięcie zasilające 50Hz Maks. [V]12 V
Napięcie zasilające 60Hz Maks. [V]12 V
Napięcie zasilania [V] AC12 V
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]4.5 W
Cecha
Wartość
Pobór mocy [W] 50Hz4.5 W
Pobór mocy [W] 60Hz4.5 W
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210AEV220AEV310A
Stopień ochronyIP00
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAB012C
Typ, oznaczenieAB012C

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.053 Kilogram
Objętość0.087 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423064854
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm