Danfoss logo
AB coil - DIN spade

Cewka elektromagnetyczna, AB024D, Styki płaskie DIN, null: 24, Produkt pakowany pojedyńczo

042N0803

Cewka elektromagnetyczna, Typ produktu: AB024D, null: 24, Stopień ochrony: IP00, Przyłącze cewki: Styk płaski DIN

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria cewki elektromagnetycznej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówZawory elektromagnetyczne
In scope of WEEEYes
KolorCzarny
Material DescriptionCOIL FOR SV, 24V d.c.,5W
Mocowanie cewkiŚruba ręczna
Nazwa produktuCewka elektromagnetyczna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W] DC5.0 W
Podłączenie elektryczneStyki płaskie DIN
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne3 x styki płaskie
Podłączenie elektryczne, rozmiar6.3 mm x 0.8 mm
Podłączenie elektryczne, standardEN175301-803
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze cewkiStyk płaski DIN
REACH Candidate List substancesNo
SCIP dossier product nameSolenoid coils
SerwisBrak
Serwis, seria części zamiennychEV210AEV220AEV310A
Stopień ochronyIP00
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temperatura otoczenia, maks. [°C]50 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]122 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tuleja, średnica wew.9 mm
Typ produktuAB024D
Typ, oznaczenieAB024D

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.062 Kilogram
Masa netto0.051 Kilogram
Objętość0.093 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423049912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm