Czujniki zanurzeniowe z przetwornikiem sygnału
Liczba elementów: 6

MBT 3250
Czujniki temperatury typu MBT przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych.
W czujnikach zastosowano element pomiarowy typu Pt 100 lub Pt 1000, zapewniający wiarygodny i dokładny pomiar temperatury. Na życzenie dostępne są modele z termistorami NTC / PTC.
Czujniki MBT 3250 posiadają wymienny wkład pomiarowy i standardowo dostarczane są z wtykiem EN 175302-803-A.
Kabel wykonany z silikonu cechuje zwiększona odporność na wibracje.
MBT 3270
Czujniki temperatury MBT 3270 przeznaczone są do wielu zastosowań przemysłowych, takich jak sprężarki powietrza, hydraulika mobilna, pomiar temperatury w silnikach okrętowych i lądowych. Stosowane są w aplikacjach, w których kluczowymi parametrami są wytrzymałość, wydajność oraz krótkie czasy reakcji.
Elastyczny program uwzględnia różne typy elementów pomiarowych (RTD, NTC i PTC) i jest dostępny z szerokim zakresem przyłączy ciśnieniowych oraz elektrycznych (Cable, Delphi Metri Pack, AMP junior power Timer, Deutch DT04).
MBT 3310
The MBT 3310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating.
To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water.
The sensor is fitted with a spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times.
MBT 3560
W czujnikach temperatury typu MBT 3560 połączyliśmy rozwiązania wykorzystywane w naszych standardowych czujnikach temperatury z nowo opracowaną elektroniką, dzięki czemu uzyskaliśmy niewielki czujnik temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
MBT 3560 mogą być stosowane w trudnych warunkach przemysłowych, w których niezbędny jest niezawodny, solidny i dokładny pomiar temperatury.
Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i złączy elektrycznych Dostępna wersja z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatury do 200°C.

MBT 5250 / MBT 5260 / MBT 5252
Czujniki temperatury typu MBT przeznaczone są do pomiaru i kontroli temperatury w instalacjach przemysłowych. W czujnikach zastosowano element pomiarowy typu Pt 100 lub Pt 1000, zapewniający wiarygodny i dokładny pomiar temperatury. Wszystkie trzy typy czujników MBT występują także w wersji z termistorami NTC/PTC.
W wersji niskotemperaturowej (-50°C do +200°C) kabel wykonany z silikonu zwiększa odporność czujnika na wibracje. Czujnik MBT 5250 z wymiennym wkładem pomiarowym oraz czujnik MBT 5260 ze stałym wkładem pomiarowym standardowo są dostarczane z wtykiem EN 175301-803-A, Pg 9. Czujnik MBT 5252 dostarczany jest z głowicą typu B, jednakże istnieje możliwość zamówienia czujnika z głowicą typu B-mini.
W razie potrzeby można zamówić czujnik MBT 5252 w wersji z wbudowanym przetwornikiem sygnału (MBT 9110).
MBT 5310
Czujniki temperatury serii MBT 5310 zostały zaprojektowane do pomiaru temperatury łożysk narażonych na przegrzanie.
Element pomiarowy umieszczony jest w taki sposób, aby zapewnić bardzo krótki czas reakcji, do t0.5 = 6 s dla wody.
Czujnik wyposażony jest w tuleję ze sprężyną, która zapewnia stały kontakt czujnika z łożyskiem.