Danfoss logo
MBT 5560-product-category

MBT 5560

W czujnikach MBT 5560 połączyliśmy technologię wykorzystywaną w naszych standardowych czujnikach temperatury z nowo opracowanym układem elektronicznym, dzięki czemu powstały kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.

MBT 5560 mogą być stosowane w trudnych warunkach, w których niezbędny jest niezawodny i dokładny pomiar temperatury.

Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i złączy elektrycznych oraz wersje z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatury do 200°C.

Features and benefits

  • Do pomiaru i regulacji temperatury w aplikacjach wymagających trwałości i dokładności
  • Tuleja ochronna wykonana ze stali nierdzewnej (AISI 316)
  • Sygnał wyjściowy: 4–20 mA lub ratiometryczny 10–90% Uzas
  • Szeroka gama przyłączy i złączy elektrycznych
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Zakres temperatury: -50 – 200°C
  • Dostępne dodatkowe kieszenie pomiarowe
  • Czujnik typu Pt 1000