Czujniki zanurzeniowe z przetwornikiem sygnału
Liczba elementów: 3

MBT 5550
The MBT 5550 is a heavy-duty temperature sensor designed for measuring and regulating temperature in industrial applications. It is used in systems with gaseous or liquid media, such as air, gas, vapor, and water. The sensor utilizes a Pt100 or Pt1000 element to ensure reliable and accurate measurements. Its construction is engineered to perform in harsh environments where high vibration is present.

MBT 5560
W czujnikach MBT 5560 połączyliśmy technologię wykorzystywaną w naszych standardowych czujnikach temperatury z nowo opracowanym układem elektronicznym, dzięki czemu powstały kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
MBT 5560 mogą być stosowane w trudnych warunkach, w których niezbędny jest niezawodny i dokładny pomiar temperatury.
Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i złączy elektrycznych oraz wersje z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatury do 200°C.