Czujniki zanurzeniowe z przetwornikiem sygnału
Liczba elementów: 3

MBT 5560
W czujnikach MBT 5560 połączyliśmy technologię wykorzystywaną w naszych standardowych czujnikach temperatury z nowo opracowanym układem elektronicznym, dzięki czemu powstały kompaktowe czujniki temperatury z wbudowanym przetwornikiem sygnału.
MBT 5560 mogą być stosowane w trudnych warunkach, w których niezbędny jest niezawodny i dokładny pomiar temperatury.
Dostępne są wersje z szeroką gamą przyłączy i złączy elektrycznych oraz wersje z przedłużeniem o długości 33 mm i możliwością pomiaru temperatury do 200°C.