Termostat, MBC 8100
061B812566
Zakres temperatur [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Stopień ochrony: IP65
061B812566
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | RoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Długość kapilary [in] | 39 3/8 in |
| Długość kapilary [mm] | 1000 mm |
| Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 3 in |
| Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 75 mm |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja, przełączanie styków | Auto |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Histereza | Niewymienny (maks. wartość) |
| Material Description | MBC 8100 Thermostat M/6 |
| Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K] | 5.0 K |
| Nastawa fabryczna (zakres pom.) [°C] | 105.0 °C |
| Nazwa produktu | Termostat |
| Obciążalność styków | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 6 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Wtyczka DIN |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 175301-803-A |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Termostat |
| Przyłącze osłony/przewodu | M 18 x 1.5 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed |
| SCIP dossier product name | MBC 8100 8000 Temperature Switch |
| Serwis | Brak |
| Specyfikacja elektryczna | EN 60947-5 |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Sygnał alarmu | Wzrastający |
| System styków | SPDT |
| Temperatura czujnika, maks. [°C] | 220 °C |
| Temperatura czujnika, maks. [°F] | 428.0 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 70 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 158 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 70 °C |
| Typ czujnika | Czujnik oddalony |
| Typ nastawy fabrycznej | Dedykowany |
| Typ produktu | MBC 8100 |
| Typ, specyfikacja | 2431-1A01000 |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [cal] | 1/2 x 2 in |
| Wymiary czujnika (Ø x L) [mm] | 13 x 50 mm |
| Wypełnienie czujnika, rodzaj | Adsorpcja |
| Wyposażenie | Zbrojona rurka kapilarna |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | 158 °F |
| Zbrojona rurka kapilarna | TAK |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.65 Kilogram |
| Masa netto | 0.32 Kilogram |
| Objętość | 3.48 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423201921 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |