Danfoss logo
Thermostat, MBC 8100_061B810166

Termostat, MBC 8100

061B810566

Zakres temperatur [°C]: 60 - 150, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]2 9/16 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]65 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny (maks. wartość)
Material DescriptionMBC 8100-2631-1A02000/2M /60 - 150 °C
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]6.0 K
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]250 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]482.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuMBC 8100
Typ, specyfikacja2631-1A02000
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
WyposażenieZbrojona rurka kapilarna
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]140 °F
Zbrojona rurka kapilarnaTAK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.73 Kilogram
Masa netto0.392 Kilogram
Objętość3.48 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423190997
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm