Danfoss logo
MBC 8100 temperature switch (armoured)

Termostat, MBC 8100

061B810466

Zakres temperatur [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Stopień ochrony: IP65

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSUA
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]2 9/16 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]65 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Height (EF000040)138
HisterezaNiewymienny (maks. wartość)
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionMBC 8100-2431-1A02000/2M /70 - 120 °C
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]5.0 K
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym6 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektryczneWtyczka DIN
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 11
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardEN 175301-803-A
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP dossier product nameMBC 8100 8000 Temperature Switch
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP65
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]220 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]428.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuMBC 8100
Typ, specyfikacja2431-1A02000
Width (EF000008)138
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 50 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
WyposażenieZbrojona rurka kapilarna
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]158 °F
Zbrojona rurka kapilarnaTAK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.754 Kilogram
Masa netto0.384 Kilogram
Objętość3.48 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423213467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm