Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L315766

Zakres temperatur [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE73170
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]7 7/8 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]200 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaRegulowana
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]18.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]4.5 °C
Material DescriptionKPS 80 THERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]18.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]4.5 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT złoty
Temperatura czujnika, maks. [°C]220 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]428.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Typ czujnikaCzujnik sztywny
Typ produktuKPS80
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 2 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]158 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.891 Kilogram
Masa netto0.846 Kilogram
Objętość3.684 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423148059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm