Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termostat, KPS80

060L312666

Zakres temperatur [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT złoty, Typ czujnika: Czujnik sztywny, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE73170
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSUAUL
China RoHS complianceYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)141
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]3 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]75 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Height (EF000040)141
HisterezaRegulowana
Histereza przy min. nastawie, maks. [°C]18.0 °C
Histereza przy min. nastawie, min. [°C]4.5 °C
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Material DescriptionKPS 80 THERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym8 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Różnica przy min. nastawie [K] [Maks.]18.0 K
Różnica przy min. nastawie [K] [Min.]4.5 K
SCIP dossier no.c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dossier product nameKP KPS KPU Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-5
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT złoty
Temperatura czujnika, maks. [°C]220 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]428.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperatura otoczenia, uwagi80 °C/176 °F for max 120 min
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
Typ czujnikaCzujnik sztywny
Typ produktuKPS80
UL markYes
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Width (EF000008)141
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 2 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]158 °F

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.892 Kilogram
Masa netto0.847 Kilogram
Objętość2.518 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423147786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm