Danfoss logo
Thermostat, CAS181_060L319766

Termostat, CAS181

060L319866

Zakres temperatur [°C]: 60 - 150, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 5000, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieZestaw uszczelek
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]196 7/8 in
Długość kapilary [mm]5000 mm
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]4 3/8 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]110 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny (maks. wartość)
Material DescriptionCAS 181 THERMOSTAT
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przy min. nastawie [K]2.5 K
SCIP dossier no.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dossier product nameCAS Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]250 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]482.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-32 °F
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]60 °C
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuCAS181
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 3 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 90 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°F]302 °F
Zakres nastawy, min. [°F]140 °F
Zbrojona rurka kapilarnaTAK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.52 Kilogram
Masa netto1.444 Kilogram
Objętość3.684 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423148431
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm