Danfoss logo
CAS Thermostat (CAS 178, CAS 180, CAS 181)

Termostat, CAS180

060L315366

Zakres Temperatury [°C]: 70 - 120, Funkcja, przełączanie styków: Auto, System styków: SPDT, Typ czujnika: Czujnik oddalony, Długość kapilary [mm]: 2000, Stopień ochrony: IP67

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyRoHS ChinyABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSTYSKUA
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Części w komplecieZestaw uszczelek
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Długość kapilary [in]78 3/4 in
Długość kapilary [mm]2000 mm
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]3 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]75 mm
EU RoHS complianceOut of scope
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
HisterezaNiewymienny (maks. wartość)
Material DescriptionCAS 180 THERMOSTAT
Mechaniczna różnica załączeń (zakres pom.) [K]2.0 K
Nazwa produktuTermostat
Obciążalność stykówAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Podłączenie elektrycznePrzykręcane wejście kablowe
Podłączenie elektryczne zew./wew.Żeńska
Podłączenie elektryczne, rozmiarPg 13.5
Podłączenie elektryczne, standardDIN 40430
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisTermostat
Cecha
Wartość
Przyłącze osłony/przewoduM 18 x 1.5
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Różnica przy min. nastawie [°C]2.0 °C
Różnica przy min. nastawie [K]2.0 K
SCIP dossier no.eaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dossier product nameCAS Thermostat
SerwisBrak
Specyfikacja elektrycznaEN 60947-4/-5
Stopień ochronyIP67
System stykówSPDT
Temperatura czujnika, maks. [°C]220 °C
Temperatura czujnika, maks. [°F]428.0 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]70 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]158 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-25 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-32 °F
Typ czujnikaCzujnik oddalony
Typ produktuCAS180
Uwagi do przyłącza elektrycznegoMetalowa dławnica przewodu
Wymiary czujnika (Ø x L) [cal]1/2 x 2 1/2 in
Wymiary czujnika (Ø x L) [mm]13 x 63 mm
Wypełnienie czujnika, rodzajAdsorpcja
Zakres nastawy, maks. [°C]120 °C
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°C]70 °C
Zakres nastawy, min. [°F]158 °F
Zbrojona rurka kapilarnaTAK

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto1.206 Kilogram
Masa netto1.146 Kilogram
Objętość3.684 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423148011
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm