Danfoss logo
Accessory, Sensor pocket_060L426266

Akcesoria do przełączników, Kieszeń czujnika

060L426266

Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: KPS; RT; CAS; MBC, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 75, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: G, Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]: 1/2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 12

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]3 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]75 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm]13.5 mm
Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm]15.0 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Materiał kieszeni czujnikaMosiądz
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKieszeń czujnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm]22 mm
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/2
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ, oznaczenieKieszeń czujnika
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Zastosowanie produktuCASKPSMBCRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.076 Kilogram
Masa netto0.072 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.054 Liter
EAN/UPC5702428439589