Akcesoria do przełączników, Kieszeń czujnika
060L354066
Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: KPS; CAS, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 85, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: M, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
060L354066
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 3 1/3 in |
| Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 85 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm] | 13.5 mm |
| Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm] | 15.0 mm |
| Material Description | Sensor Pocket |
| Materiał kieszeni czujnika | Stal nierdzewna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kieszeń czujnika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm] | 30 mm |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm] | 27 x 2 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 261 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | M |
| Typ, oznaczenie | Kieszeń czujnika |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Zastosowanie produktu | CASKPS |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.095 Kilogram |
| Masa netto | 0.093 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |