Akcesoria do przełączników, Kieszeń czujnika
060L333366
Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: KPS; RT; CAS; MBC, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 65, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: NPT, Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]: 1/2-14, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
060L333366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Zestaw uszczelek |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 2 9/16 in |
| Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 65 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm] | 13.5 mm |
| Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm] | 15.0 mm |
| Material Description | AKCESORIA - Kieszeń czujnika |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Kieszeń czujnika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm] | 22 mm |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/2-14 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | NPT |
| Typ, oznaczenie | Kieszeń czujnika |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Zastosowanie produktu | CASKPSMBCRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.101 Kilogram |
| Masa netto | 0.095 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.166 Liter |
| EAN/UPC | 5702423156115 |