Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L327066

Akcesoria do przełączników, Kieszeń czujnika

060L327066

Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: KPS; RT; CAS; MBC, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 110, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: NPT, Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]: 1/2-14, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kieszeni czujnika, min. [cal]4 3/8 in
Długość kieszeni czujnika, min. [mm]110 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm]13.5 mm
Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm]15.0 mm
Material DescriptionACCESSORIES BAG
Materiał kieszeni czujnikaStal nierdzewna
Cecha
Wartość
Nazwa produktuKieszeń czujnika
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm]22 mm
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/2-14
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoANSI/ASME B1.20.1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoNPT
Typ, oznaczenieKieszeń czujnika
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Zastosowanie produktuCASKPSMBCRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.078 Kilogram
Masa netto0.076 Kilogram
Objętość0.166 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423150496
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm