Akcesoria do przełączników, Kieszeń czujnika
060L326266
Typ, oznaczenie: Kieszeń czujnika, Zastosowanie produktu: KPS; RT; CAS; MBC, Długość kieszeni czujnika, min. [mm]: 75, Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego: G, Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]: 1/2, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
060L326266
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kieszeni czujnika, min. [cal] | 3 in |
| Długość kieszeni czujnika, min. [mm] | 75 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a) |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Kieszeń czujnika wewn. Ø [mm] | 13.5 mm |
| Kieszeń czujnika zewnętrznego Ø [mm] | 15.0 mm |
| Material Description | KPS Sensor pocket - 75 mm |
| Materiał kieszeni czujnika | Mosiądz |
| Nazwa produktu | Kieszeń czujnika |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze kieszeni czujnika, długość [mm] | 22 mm |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/2 |
| SCIP dossier no. | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | G |
| Typ, oznaczenie | Kieszeń czujnika |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Zastosowanie produktu | CASKPSMBCRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.076 Kilogram |
| Masa netto | 0.074 Kilogram |
| Objętość | 0.059 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |