Danfoss logo
Gasket set

Akcesoria do przełączników, Zestaw uszczelek, Do zbrojonej rurki kapilarnej

060L036666

Typ, oznaczenie: Zestaw uszczelek, Zastosowanie produktu, uwagi: Do zbrojonej rurki kapilarnej, Zastosowanie produktu: KPS; RT; CAS; MBC, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionAKCESORIA
Nazwa produktuSeal kit
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym10 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAccessory
Typ, oznaczenieZestaw uszczelek
Zastosowanie produktuCASKPSMBCRT
Zastosowanie produktu, uwagiDo zbrojonej rurki kapilarnej

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.007 Kilogram
Masa netto0.006 Kilogram
Objętość0.01 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423181902
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm