Danfoss logo
Nipple, brass

Akcesoria do przełączników, AKCESORIA DO PRESOSTATrW

060-333866

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 x podkładka Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionAKCESORIA DO PRESOSTATrW
Nazwa produktuNypel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze uwagiPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm]10 x 1
Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal]1/4
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoM
Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ, oznaczenieReducing nipple
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standardISO 228-1
Zastosowanie produktuCASKPKPSMBCMPRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.031 Kilogram
Masa netto0.028 Kilogram
Objętość0.008 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423150441
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm