Akcesoria do przełączników, AKCESORIA - Złaczka końcówki wylotowej
060-333566
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
060-333566
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 x podkładka Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | AKCESORIA - Złaczka końcówki wylotowej |
| Nazwa produktu | Nypel |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | Przepływ dwukierunkowy |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 3/8 |
| Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal] | 1/4-18 |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | G |
| Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowego | NPT |
| Typ, oznaczenie | Reducing nipple |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Zastosowanie produktu | CASKPKPSMBCMPRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.076 Kilogram |
| Masa netto | 0.043 Kilogram |
| Objętość | 0.02 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155934 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |