Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Akcesoria do przełączników, AKCESORIA - Złšczka końcówki wylotowej

060-333466

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 x podkładka Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionAKCESORIA - Złšczka końcówki wylotowej
Nazwa produktuNypel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Cecha
Wartość
Przyłącze uwagiPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]3/8
Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal]1/8-27
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowegoNPT
Typ, oznaczenieReducing nipple
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standardANSI/ASME B1.20.1
Zastosowanie produktuCASKPKPSMBCMPRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.044 Kilogram
Masa netto0.041 Kilogram
Objętość0.014 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423155927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm