Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Akcesoria do przełączników, KPS DAMPING LOOPS

060-333366

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 15

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 x podkładka Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]39.0 in
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionKPS DAMPING LOOPS
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Nazwa produktuRurka kapilarna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym15 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagi25 mm zakończenie rury
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]3/8
Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal]3/8
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ, oznaczenieCapillary tube armoured
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zastosowanie produktuCASKPSMBCRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.204 Kilogram
Masa netto0.177 Kilogram
Objętość0.364 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm