Akcesoria do przełączników, Wspornik montażowy
060-105366
Typ: Accessory, Zastosowanie produktu: KP; MP, Wspornik montażowy, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 10
060-105366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 4 x śruba 10-32 UNF |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | Bracket Angle |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Wspornik montażowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 10 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Angle bracket |
| Zastosowanie produktu | KPMP |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.18 Kilogram |
| Masa netto | 0.174 Kilogram |
| Objętość | 0.989 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017589 |
| Proposition 65 | No significant risk |