Akcesoria do przełączników, KPS DAMPING LOOPS
060-104766
Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 25
060-104766
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 x podkładka Cu |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [cal] | 59.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 1500 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | KPS DAMPING LOOPS |
| Materiał rurki kapilarnej | Miedź |
| Nazwa produktu | Rurka kapilarna |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 25 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | 25 mm zakończenie rury |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 3/8 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | G |
| Typ, oznaczenie | Rurka kapilarna |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Wewnętrzne |
| Zastosowanie produktu | CASKPSMBCRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.17 Kilogram |
| Masa netto | 0.17 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.275 Liter |
| EAN/UPC | 5702428130172 |