Danfoss logo
IP55 enclosure, Accessory, WEB060-062866

Akcesoria do przełączników, Przezroczysta obudowa IP55

060-062866

Typ, oznaczenie: Obudowa IP 55, Zastosowanie produktu: Pojedynczy KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionPrzezroczysta obudowa IP55
Nazwa produktuObudowa IP 55
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieObudowa IP 55
Zastosowanie produktuPojedynczy KP
Zastosowanie produktu, uwagiPrzeźroczysty

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.206 Kilogram
Masa netto0.169 Kilogram
Objętość1.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428083508
Proposition 65No significant risk