Danfoss logo
IP55 enclosure for dual KP types

Akcesoria do przełączników, ZESPOL OBUDOWY IP55 DO PRESOSTATU

060-035066

Typ, oznaczenie: Obudowa IP 55, Zastosowanie produktu: Podwójne KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionZESPOL OBUDOWY IP55 DO PRESOSTATU
Cecha
Wartość
Nazwa produktuObudowa IP 55
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym20 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieObudowa IP 55
Zastosowanie produktuPodwójne KP

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.276 Kilogram
Masa netto0.204 Kilogram
Objętość1.993 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428015868
Proposition 65No significant risk