Danfoss logo
IP55 enclosure for KP single version

Akcesoria do przełączników, ASS'Y CANNING IP55 ACCESS.KP-SINGLE M30

060-033066

Typ, oznaczenie: Obudowa IP 55, Zastosowanie produktu: Pojedynczy KP, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 30

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionASS'Y CANNING IP55 ACCESS.KP-SINGLE M30
Cecha
Wartość
Nazwa produktuObudowa IP 55
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym30 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Typ produktuAkcesoria
Typ, oznaczenieObudowa IP 55
Zastosowanie produktuPojedynczy KP

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.212 Kilogram
Masa netto0.164 Kilogram
Objętość1.219 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428015851
Proposition 65No significant risk