Akcesoria do przełączników, Płytka zabezpieczająca
060-018966
Typ, oznaczenie: Płytka zabezpieczająca, Części w komplecie: 1 x śruba M3x5, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
060-018966
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 x śruba M3x5 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | AKCESORIA DO PRESOSTATrW |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Nazwa produktu | Płytka zabezpieczająca |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ, oznaczenie | Płytka zabezpieczająca |
| Zastosowanie produktu | KP różnicowe |
| Zastosowanie produktu, uwagi | KP różnicowe |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.004 Kilogram |
| Masa netto | 0.004 Kilogram |
| Objętość | 0.653 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017534 |
| Proposition 65 | No significant risk |