Akcesoria do przełączników
060-016366
Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 40
060-016366
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Długość kapilary [cal] | 78.0 in |
| Długość kapilary [mm] | 2000 mm |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | Capillary Tube |
| Materiał rurki kapilarnej | Miedź |
| Nazwa produktu | Rurka kapilarna |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 40 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt identyczny | 060-019366 |
| Przyłącze uwagi | 21 mm zakończenie rury |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 1/4 in |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | Rurka kapilarna |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zastosowanie produktu | KPMPRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.142 Kilogram |
| Masa netto | 0.13 Kilogram |
| Objętość | 0.38 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |