Akcesoria do przełączników, AKCESORIA DO PRESOSTATrW
060-010466
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5
060-010466
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 2 x podkładka Al. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | AKCESORIA DO PRESOSTATrW |
| Nazwa produktu | Nypel |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze uwagi | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | No |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm] | 10 x 0.75 |
| Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | M |
| Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowego | R |
| Typ, oznaczenie | Reducing nipple |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standard | ISO 7-1 |
| Zastosowanie produktu | CASKPKPSMBCMPRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.028 Kilogram |
| Masa netto | 0.026 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.031 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017398 |