Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, flare/M10x0.75

Akcesoria do przełączników, Capillary tube

060-007866

Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Części w komplecie2 x podkładka Al.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]39.0 in
Długość kapilary [mm]1000 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionCapillary Tube
Materiał rurki kapilarnejStal
Nazwa produktuRurka kapilarna
Cecha
Wartość
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagi17 mm zakończenie rury
REACH Candidate List substancesNo
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm]10 x 0.75
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoM
Typ, oznaczenieRurka kapilarna
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneWewnętrzne
Zastosowanie produktuKPMPRT
Zastosowanie produktu, uwagiDo R717

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.074 Kilogram
Masa netto0.026 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.225 Liter
EAN/UPC5702428365208