Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Akcesoria do przełączników, Capillary Tube

060-007266

Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]59.0 in
Długość kapilary [mm]1500 mm
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionCapillary Tube
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Nazwa produktuRurka kapilarna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagi50 mm zakończenie rury
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4 in
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieRurka kapilarna
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zastosowanie produktuKPMPRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.124 Kilogram
Masa netto0.122 Kilogram
Objętość0.225 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm