Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Akcesoria do przełączników

060-000566

Typ, oznaczenie: Rurka kapilarna, Opakowanie, rodzaj: Opakowanie zbiorcze dla przemysłu, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 50

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Contains batteriesNo
Części w kompleciePopychacz do zaworu Schradera
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Długość kapilary [cal]39.0 in
Długość kapilary [mm]1000 mm
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionCapillary Tube
Materiał rurki kapilarnejMiedź
Nazwa produktuRurka kapilarna
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym50 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagi21 mm zakończenie ruryWith schrader valve opener
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/4 in
SCIP dossier no.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoŚrubunek
Typ, oznaczenieRurka kapilarna
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Zastosowanie produktuKPMPRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.092 Kilogram
Masa netto0.088 Kilogram
Objętość0.137 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428314800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm