Akcesoria do przełączników, NIPPLE
031E029666
Typ, oznaczenie: Nypel, Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 20
031E029666
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | Nipple |
| Nazwa produktu | Nypel |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 20 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [mm] | 10 x 1 |
| Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal] | 1/4 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| SCIP dossier no. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | M |
| Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowego | Śrubunek |
| Typ, oznaczenie | Nypel |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standard | ISO 263 |
| Zastosowanie produktu | CS |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Do zaworu nadmiarowego (odciążającego) |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.014 Kilogram |
| Masa netto | 0.013 Kilogram |
| Objętość | 0.004 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |