Akcesoria do przełączników, NYPEL LUTOWANY
017-436866
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5
017-436866
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 x podkładka Al., nypel |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | NYPEL LUTOWANY |
| Nazwa produktu | Złączka |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 3/8 |
| Rozm. przył. wylotowego ciśn. [mm] | 8 mm |
| SCIP dossier no. | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -2 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | G |
| Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowego | Do lutowania, ODF |
| Typ, oznaczenie | Solder nipple |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zastosowanie produktu | MPRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.046 Kilogram |
| Masa netto | 0.046 Kilogram |
| Objętość | 0.021 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043083 |
| Proposition 65 | Cancer |