Danfoss logo
Reducer, Pipe thread ISO 228/1, G½A × G3/8, steel, span of jaws 22

Akcesoria do przełączników, RIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M

017-421966

Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Części w komplecie1 x podkładka Cu
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówAkcesoria do przełączników
Material DescriptionRIDUZ.3/8 GAS-F X 1/2 GAS-M
Nazwa produktuNypel
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym5 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Przyłącze uwagiPrzepływ dwukierunkowy
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Cecha
Wartość
Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal]1/2
Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal]3/8
SCIP dossier no.b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP dossier product nameRT Accessories -2
Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowegoISO 228-1
Typ produktuAkcesoria
Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowegoG
Typ, oznaczenieReducing nipple
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneFemale
Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzneMale
Wylotowe przyłącze ciśnieniowe-standardISO 228-1
Zastosowanie produktuRT

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.084 Kilogram
Masa netto0.03 Kilogram
Objętość0.02 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428043267
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm