Akcesoria do przełączników, Reducing nipple
017-420566
Opakowanie, rodzaj: Produkt pakowany pojedyńczo, Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym: 5
017-420566
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | 1 x podkładka Al. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Akcesoria do przełączników |
| Material Description | Reducing Nipple |
| Nazwa produktu | Nypel |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 5 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Przyłącze uwagi | Przepływ dwukierunkowy |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Rozm. przył. wlotowego ciśn. [cal] | 3/8 |
| Rozm. przył. wylotowego ciśn. [cal] | 7/16-20 |
| SCIP dossier no. | 74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847 |
| SCIP dossier product name | RT Accessories -1 |
| Standard wlotowego przyłącza ciśnieniowego | ISO 228-1 |
| Typ produktu | Akcesoria |
| Typ wlotowego przyłącza ciśnieniowego | G |
| Typ wylotowego przyłącza ciśnieniowego | UNF |
| Typ, oznaczenie | Reducing nipple |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Male |
| Wlotowe przyłącze ciśnieniowe wewnętrzne/zewnętrzne | Female |
| Zastosowanie produktu | KPSMPRT |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.048 Kilogram |
| Masa netto | 0.04 Kilogram |
| Objętość | 0.016 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428020992 |
| Proposition 65 | Cancer |