Część zamienna, RT, Przekaźnik SPDT, pozłacany
017-404766
Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: RT, Typ, oznaczenie: Przekaźnik SPDT, pozłacany, Przekaźnik SPDT, pozłacany
017-404766
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Grupa produktów | Układy styków |
| Material Description | ZESPOL KONTAKTU |
| Nazwa produktu | Przekaźnik SPDT, pozłacany |
| Obciążalność styków | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dossier product name | Contact System For RT -1 |
| System styków | SPDT złoty |
| Typ produktu | Część zamienna |
| Typ, oznaczenie | Przekaźnik SPDT, pozłacany |
| Zastosowanie produktu | RT |
| Zastosowanie produktu, uwagi | Min. wersja resetu |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.08 Kilogram |
| Masa netto | 0.076 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702428022620 |