Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Część zamienna, RT, Przekaźnik SPDT

017-404266

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: RT, Typ, oznaczenie: Przekaźnik SPDT, Przekaźnik SPDT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówUkłady styków
Material DescriptionContact System For RT
Nazwa produktuPrzekaźnik SPDT
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
System stykówSPDT
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczeniePrzekaźnik SPDT
Zastosowanie produktuRT
Zastosowanie produktu, uwagiMaks. wersja resetuWzrastająca temperatura

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.08 Kilogram
Masa netto0.06 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.168 Liter
EAN/UPC5702423160228