Danfoss logo
Contact system (017-403066)

Część zamienna, RT, Przekaźnik SPDT

017-403066

Typ produktu: Część zamienna, Zastosowanie produktu: RT, Typ, oznaczenie: Przekaźnik SPDT, Przekaźnik SPDT

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Grupa produktówUkłady styków
Material DescriptionZESPOL KONTAKTU
Nazwa produktuPrzekaźnik SPDT
Obciążalność stykówAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Cecha
Wartość
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dossier product nameContact System For RT -1
System stykówSPDT
Typ produktuCzęść zamienna
Typ, oznaczeniePrzekaźnik SPDT
Zastosowanie produktuRT
Zastosowanie produktu, uwagiWersja z automatycznym resetem

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.072 Kilogram
Masa netto0.056 Kilogram
Objętość0.095 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428022552
Proposition 65No significant risk