Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Presostat, KP37

060-601466

Zakres regulacji [bar] Pe: 5 - 20, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 1.8 - 3, Funkcja, przełączanie styków: Auto, Przyłącze ciśnieniowe, typ: R, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 28
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KP / KPI

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikat ULE31024MH27572
Certyfikaty, aprobatyCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinyc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
China RoHS complianceYes
Ciśnienie próbne, maks. [bar]32.0 bar
Ciśnienie próbne, maks. [psig]464.0 psig
Ciśnienie robocze, maks. [bar]28.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]405 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneAkcesoria do wyłączników
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Element do pomiaru ciśnieniaMieszek
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Funkcja, przełączanie stykówAuto
Grupa produktówPresostaty i termostaty
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP37 PRESSOSTAT
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [bar]3.00 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, maks. [psi]44.00 psi
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [bar]1.80 bar
Mech. różnica załączeń, histereza, min. [psi]26.00 psi
Nazwa produktuPresostat
Obciążalność stykówAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym48 szt.
Opakowanie, rodzajOpakowanie zbiorcze dla przemysłu
Cecha
Wartość
Podłączenie elektryczneGumowa dławnica przewodu
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2
Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwościIzolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kV
Podłączenie elektryczne, rozmiar6-14 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkt, opisPresostat
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar1/4
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 7-1
Przyłącze ciśnieniowe, typR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
SerwisBrak
Stopień ochronyIP30
Stopień ochrony NEMA (~)1
System stykówSPDT
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Typ produktuKP37
UL markYes
Zakres regulacji [bar] Pe [Min.]5.00 bar
Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.]290.00 psig
Zakres regulacji [psig] Pe [Min.]73.00 psig
Zakres regulacji, maks. [bar]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.315 Kilogram
Masa netto0.303 Kilogram
Objętość0.469 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702423231935
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm