Presostat, KP36
060-218766
Zakres regulacji [bar] Pe: 1 - 10.5, Mechaniczna różnica załączeń [bar]: 0.7, Funkcja, przełączanie styków: Ręcznie maks., Przyłącze ciśnieniowe, typ: NPT, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 1/4-18, Stopień ochrony: IP30, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 17
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: KP / KPI
060-218766
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikat UL | E31024MH27572 |
| Certyfikaty, aprobaty | CCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinyc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Ciśnienie próbne, maks. [bar] | 22.0 bar |
| Ciśnienie próbne, maks. [psig] | 319.0 psig |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 17.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 246 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Akcesoria do wyłączników |
| Czynniki chłodnicze odpowiadające wymaganiom UL | R1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Element do pomiaru ciśnienia | Mieszek |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Funkcja, przełączanie styków | Ręcznie maks. |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP36 PRESSOSTAT |
| Mechaniczna różnica załączeń [bar] | 0.70 bar |
| Mechaniczna różnica załączeń [psi] | 10.00 psi |
| Nazwa produktu | Presostat |
| Obciążalność styków | 120 V AC,16 FLA,96 LRA,3 A w przypadku pilota16 A rezystancyjny, jednofazowy240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezystancyjny, jednofazowy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 36 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Podłączenie elektryczne | Przyłącze przewodu okrętkowego |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Żeńska |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947 | Linka, z tulejką: 0,5 - 1,5 mm2Linka, bez tulejki: 0,7 – 2,5 mm2Drut: 0,75 – 2,5 mm2 |
| Podłączenie elektryczne, norma EN 60947, właściwości | Izolacja: 400 VStopień zanieczyszczenia: 3Znamionowe napięcie impulsowe: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | NPSM 1/2 - 14 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkt, opis | Presostat |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Żeńska |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 1/4-18 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4 |
| SCIP dossier product name | KP/KPI pressure switch |
| Serwis | Brak |
| Stopień ochrony | IP30 |
| Stopień ochrony NEMA (~) | 1 |
| System styków | SPDT |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, uwagi | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Typ produktu | KP36 |
| UL mark | Yes |
| Zakres regulacji [bar] Pe [Min.] | 1.00 bar |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Maks.] | 150.00 psig |
| Zakres regulacji [psig] Pe [Min.] | 14.50 psig |
| Zakres regulacji, maks. [bar] | 10.50 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.377 Kilogram |
| Masa netto | 0.338 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.565 Liter |
| EAN/UPC | 5702428914147 |