Przetwornik ciśnienia, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi
064G4032
Podłączenie elektryczne: Round Packard Metri-Pack, Przyłącze ciśnieniowe, typ: UNF, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 7/16-20, Typ, specyfikacja: MBS 8250-9716-C2BC08-1
Ten produkt został wycofany ze sprzedaży.
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.
Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia
064G4032
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| - przewód wspólny | Pin 2 |
| + wyjście | Pin 3 |
| + zasilanie | Pin 1 |
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | CE |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie odniesienia | Gauge (relative) |
| Contains batteries | No |
| Czas reakcji, maks. [ms] | 1 ms |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%] | 0.50 % RH |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Czujniki |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C] | 120 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F] | 248 °F |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C] | -20 °C |
| Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F] | -4 °F |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I |
| Monitoring | Brak |
| Nazwa produktu | Przetwornik ciśnienia |
| Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%] | 0.20 % RH |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 48 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie zbiorcze dla przemysłu |
| Płaska membrana | Brak |
| Podłączenie elektryczne | Round Packard Metri-Pack |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 3 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | 150.2 SERIES |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produkt identyczny | 064G1136 |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar] | 960.0 bar |
| Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi] | 13924 psi |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm] | 22.0 mm |
| Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GW | Zew. |
| Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar | 7/16-20 |
| Przyłącze ciśnieniowe, standard | ISO 11926 |
| Przyłącze ciśnieniowe, typ | UNF |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 5.50 V |
| Supply voltage [V] DC [min] | 4.50 V |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.] | 90.0 % RH |
| Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.] | 10.0 % RH |
| Sygnał wyjściowy | Ratio metric |
| TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%] | 1.00 % RH |
| TEB wewnątrz HTR ±zakres pom. [%] | 0.20 % RH |
| TEB wewnątrz LTR ±zakres pom. [%] | 1.00 % RH |
| Temperatura medium, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura medium, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura medium, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura medium, min. [°F] | -40 °F |
| Temperatura odniesienia [°C] | 25 °C |
| Temperatura odniesienia [°F] | 77 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 125 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 257 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Tłumik pulsacji | Yes |
| Typ produktu | MBS 8250 |
| Typ, specyfikacja | MBS 8250-9716-C2BC08-1 |
| Wykonanie iskrobezpieczne | Brak |
| Zakres pomiaru, maks. [bar] | 159.00 bar |
| Zakres pomiaru, maks. [psi] | 2306.10 psi |
| Zakres pomiaru, min. [bar] | -1.00 bar |
| Zakres pomiaru, min. [psi] | -14.50 psi |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.06 Kilogram |
| Masa netto | 0.059 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 0.13 Liter |
| EAN/UPC | 5702428935203 |