Danfoss logo
Pressure transmitter MBS 82xx, M12x1, M12x1,5

Przetwornik ciśnienia, MBS 8250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

064G1203

Podłączenie elektryczne: M12 x 1, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 8250-3811-C1CD29-1
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaGauge (relative)
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%]1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]100 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]212 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]-20 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]-4 °F
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3811-C1CD29-1
MonitoringBrak
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneM12 x 1
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]1400.0 bar
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]20305 psi
Cecha
Wartość
Przesunięcie termiczne HTR ± zakresu/10 K [%]0.15 % RH
Przesunięcie termiczne LTR ± zakresu/10 K [%]0.15 % RH
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]22.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 6149-2
Przyłącze ciśnieniowe, typM
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]32.00 V
Supply voltage [V] DC [min]9.00 V
Sygnał wyjściowyCurrent
Sygnał wyjściowy, maks. [mA]20 mA
Sygnał wyjściowy, min. [mA]4 mA
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura odniesienia [°C]25 °C
Temperatura odniesienia [°F]77 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]105 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]221 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiYes
Typ produktuMBS 8250
Typ, specyfikacjaMBS 8250-3811-C1CD29-1
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]600.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]8702.26 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.071 Kilogram
Masa netto0.057 Kilogram
Cecha
Wartość
Objętość0.091 Liter
EAN/UPC5702428523943