Danfoss logo
Pressure Transmitters, MBS 8200

Przetwornik ciśnienia, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi

064G1143

Podłączenie elektryczne: Bagnet, Przyłącze ciśnieniowe, typ: M, Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar: 14 x 1.5, Typ, specyfikacja: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Ten produkt nie jest już dostępny w sprzedaży, ale nadal można znaleźć o nim informacje, m.in. instrukcje, rysunki itp.

Jeśli szukasz podobnego produktu, możesz sprawdzić inne opcje w ramach tego samego typu, wchodząc w link.: Przetworniki ciśnienia, Przetworniki ciśnienia

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
- przewód wspólnyPin 2
+ wyjściePin 3
+ zasilaniePin 1
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyCE
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie odniesieniaAbsolute
Contains batteriesNo
Czas reakcji, maks. [ms]1 ms
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dokł. wtemp. odn. ±zakresu pom. [%]1.50 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], maks.1.00 % RH
Dokładność +/- zakresu [%], typ.0.5 % RH
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówCzujniki
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°C]85 °C
Kompensacja wpływu temperatury, maks. [°F]185 °F
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°C]10 °C
Kompensacja wpływu temperatury, min. [°F]50 °F
Lim. sygn. wyj. Niski. współczynnik [%]6.00 % RH
Lim. sygn. wyj. Wys. współczynnik [%]93.00 % RH
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3
MonitoringTak
Nazwa produktuPrzetwornik ciśnienia
Nieliniowość BFSL +/- zakresu [%]0.20 % RH
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Płaska membranaBrak
Podłączenie elektryczneBagnet
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar3 pin
Podłączenie elektryczne, standardDIN 72585
Product lineSensing Solutions
Przeciążenie ciśnienia, maks. [bar]113.7 bar
Cecha
Wartość
Przeciążenie ciśnienia, maks. [psi]1650 psi
Przyłącze ciśnieniowe HEX [mm]27.0 mm
Przyłącze ciśnieniowe, GZ, GWZew.
Przyłącze ciśnieniowe, rozmiar14 x 1.5
Przyłącze ciśnieniowe, standardISO 6149-2
Przyłącze ciśnieniowe, typM
REACH Candidate List substancesNo
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC [max]5.25 V
Supply voltage [V] DC [min]4.75 V
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Maks.]90.0 % RH
Sygnał ratiometryczny Uzas [%] [Min.]10.0 % RH
Sygnał wyjściowyRatio metric
TEB wewnątrz CTR ±zakres pom. [%]1.50 % RH
TEB wewnątrz HTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
TEB wewnątrz LTR ±zakres pom. [%]3.00 % RH
Temperatura medium, maks. [°C]125 °C
Temperatura medium, maks. [°F]257 °F
Temperatura medium, min. [°C]-20 °C
Temperatura medium, min. [°F]-4 °F
Temperatura odniesienia [°C]25 °C
Temperatura odniesienia [°F]77 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]125 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]257 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Tłumik pulsacjiNo
Typ produktuMBS 8200
Typ, specyfikacjaMBS 8200-1726-C6FA08-3
Uwagi do przyłącza elektrycznegoDIN 72585-A1-3.1-Au (ABS)
Wykonanie iskrobezpieczneBrak
Zakres pomiaru, maks. [bar]5.00 bar
Zakres pomiaru, maks. [psi]72.05 psi
Zakres pomiaru, min. [bar]0.00 bar
Zakres pomiaru, min. [psi]0.00 psi

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.083 Kilogram
Masa netto0.076 Kilogram
Objętość0.097 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428946490
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens